1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใหม่อย่างดี (แบบ NS)

ใหม่อย่างดี (แบบ NS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,431.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์2 ประเภทคือแบบ 3 ร่อง และแบบ 6 ฟัน อุปกรณ์รองรับท่อ ตัดด้วยความเร็วสูง
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแลกเปลี่ยน ฐานรอง/แผ่นรอง ประเภทการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแลกเปลี่ยน แขน
·หลายโครงสร้างรองรับ 3 ประเภท:NS (ประเภท S เชิงลบ), PS (ประเภท S บวก), NT (ประเภท T เชิงลบ)

รหัสสินค้า
NKN32-100S-03
NKN32-100S-06
NKN32-130S-03
NKN32-130S-06
NKN32-150S-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบมีด/ขลุ่ย
(แผ่น)
φD1
(มิลลิเมตร)
φDb
(มิลลิเมตร)
ℓs
(มิลลิเมตร)
ℓn
(มิลลิเมตร)
ℓb
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
ฐานรอง/แผ่นรอง แขน

฿ 27,431.28

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 100123.53112788043.51201825NK32078-03AMNS-03

฿ 52,472.87

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 100123.56112788043.51201890NK32078-06AMNS-06

฿ 35,822.70

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 130123.531421088043.51203055NK32108-03AMNS-03

฿ 54,794.60

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 130123.561421088043.51203120NK32108-06AMNS-06

฿ 39,869.16

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 1501203162.51288535116.52505NK32128-03AMNS-03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
หมวดหมู่การขัดเงา การตกแต่ง วัสดุปลายรองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) φd(มิลลิเมตร) 32
S(มิลลิเมตร) 5 α° 45 ปลาย รองรับการใช้งาน S32MOZ / S32GUR
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1