1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มินิอาร์

FJG CHAMFERING CUTTERS

มินิอาร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,870.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ เม็ดมีด 8 มุมได้
การลบมุม แบบกลม และการลบมุมแบบ C สามารถทำได้โดยการแลกเปลี่ยน เม็ดมีด

รหัสสินค้า
MR20-16S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,870.18

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)(มิลลิเมตร) 16 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว ใบมีดลบคม Y / N NA การเคลือบผิว Y / N NA
ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ขนาด R (R)(มิลลิเมตร) 1–5 จำนวนใบมีด 1
φdn(มิลลิเมตร) 15.6 φd(มิลลิเมตร) 20 ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 120
ℓs(มิลลิเมตร) 80 ℓn(มิลลิเมตร) 40 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3
ปลาย รองรับการใช้งาน SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MR20-16S ในชุด มินิอาร์