1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
R พิเศษจูเนียร์

R พิเศษจูเนียร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,870.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด มีดแบบถอดเปลี่ยนได้ร่องเดี่ยวสำหรับการลบมุม แบบกลม ขนาด R0.5 ถึง R5 และสำหรับการลบมุม แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กด้วย
ด้วยการใช้วิธีลบ/บวกที่ไม่เหมือนใครของ Fujigen ทำให้สามารถตัด R5 ได้ใน กระบวนการแปรรูป เดียว

รหัสสินค้า
NK20-05R
NK25-05R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งφd
(มิลลิเมตร)

฿ 5,870.18

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน 20

฿ 6,430.34

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 8 วัน 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)(มิลลิเมตร) 25 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว ใบมีดลบคม Y / N NA การเคลือบผิว Y / N NA
ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ขนาด R (R)(มิลลิเมตร) 0.5 to 5 จำนวนใบมีด 1
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ ds(มิลลิเมตร) 8.4 ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 120 ℓs(มิลลิเมตร) 80
ℓn(มิลลิเมตร) 40 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1 ปลาย รองรับการใช้งาน N43GXR