(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลดเวลาในการทำงาน:รูปทรง ปลาย พิเศษช่วยให้การประมวลผลอัตราป้อนสูง
การใช้งาน | Chamfering / แนวนอน | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 45 | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)(มิลลิเมตร) | 34.9 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ใบมีดลบคม Y / N | NA |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนใบมีด | 5 |
φD1(มิลลิเมตร) | 36.4 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ ds(มิลลิเมตร) | 24 | φdn(มิลลิเมตร) | 36 |
φd(มิลลิเมตร) | 25 | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 105 | ℓs(มิลลิเมตร) | 85 |
ℓn(มิลลิเมตร) | 20 | S(มิลลิเมตร) | 1.2 | S2(มิลลิเมตร) | 5.3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KMC25-34S ในชุด คัตเตอร์คาเมะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง