(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เฉพาะด้าน สำหรับ อะลูมิเนียม:รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม เป็นแบบเฉพาะสำหรับการ งานอะลูมิเนียม และให้การตัดที่สะอาดและมีรอยหยักน้อยลง ข้อต่อลด ความจำเป็นในการกำจัด ครีบ หลังการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·ลดต้นทุนการทำงานลงอย่างมากเนื่องจากมีความแข็งแรงสูงและทนทานต่อการขัดถู
·มี ความแม่นยำ ในการ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน สูงภายใน 5 / 1,000 มม.
รหัสสินค้า |
---|
AZ4-90-L60 |
AZ10-90-L75 |
AZ10-90-L120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D) (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต (ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,016.40 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.2 | 4 | 60 | 0.01 to 4 | ||
฿ 8,197.28 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.6 | 10 | 75 | 0.01 ถึง 10 | ||
฿ 9,097.03 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.6 | 10 | 120 | 0.01 ถึง 10 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ใบมีดลบคม Y / N | NA | การเคลือบผิว Y / N | NA |
ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนใบมีด | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง