(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีเพียง เครื่องมือ เดียว ที่ จำเป็นสำหรับทั้งการเซาะร่องและการลบคม Cปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยช่วยลดจำนวน เครื่องมือ ใช้ในการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือ ATC
· ปลาย เฉพาะด้าน มี รูปทรง เป็นเอกลักษณ์ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือนและความเสียหาย
รหัสสินค้า |
---|
SC2045T |
SC2045TL |
SC2530T |
SC2545TL |
SC3230TL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D) (มิลลิเมตร) | φdn (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ℓs (มิลลิเมตร) | ℓn (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต (ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,238.69 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 22.5 | 22 | 20 | 130 | 100 | 30 | 3 ถึง 22.5 | ||
฿ 9,153.77 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 22.5 | 22 | 20 | 200 | 170 | 30 | 3 ถึง 22.5 | ||
฿ 7,228.55 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 26.6 | 25 | 25 | 130 | 95 | 35 | 3 ถึง 26.6 | ||
฿ 10,022.27 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 22.5 | 22 | 25 | 200 | 150 | 50 | 3 ถึง 22.5 | ||
฿ 11,219.59 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 26.6 | 25 | 32 | 200 | 150 | 50 | 3 ถึง 26.6 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม Y / N | NA | การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
จำนวนใบมีด | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง