1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Momimen

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Momimen
  • Momimen
  • Momimen
  • Momimen
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,140.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีเพียง เครื่องมือ เดียว ที่ จำเป็นสำหรับทั้งการเซาะร่องและการลบคม Cปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยช่วยลดจำนวน เครื่องมือ ใช้ในการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือ ATC
· ปลาย เฉพาะด้าน มี รูปทรง เป็นเอกลักษณ์ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือนและความเสียหาย

รหัสสินค้า
SC1045C
SC1245C
SC1630C
SC1630CL
SC1645C
SC1645CL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมบริเวณปลายแหลม (θ) เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)
(มิลลิเมตร)
φdn
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ℓs
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต (ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คม)
(มิลลิเมตร)

฿ 5,140.48

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน 9013.51310110822 ถึง 13.5

฿ 5,140.48

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 9013.51312110822 ถึง 13.5

฿ 5,632.13

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 11816.1516.516110822 ถึง 16.15 น

฿ 8,425.86

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 11816.1516.5162001722 ถึง 16.15 น

฿ 6,301.35

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 9013.51316110822 ถึง 13.5

฿ 8,425.86

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 9013.513162001722 ถึง 13.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว
ใบมีดลบคม Y / N NA การเคลือบผิว Y / N NA ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
จำนวนใบมีด 1 ℓn(มิลลิเมตร) 28