(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· Class เล็กที่สุดในอุตสาหกรรมประเภท สกรู บน Class เล็กที่สุดในอุตสาหกรรมด้วย ปลาย Class เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม (เส้นผ่านศูนย์กลางใต้คอφ6มม.)
·สามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนของ ปากกาจับชิ้นงาน แคลมป์ยึด และสิ่งที่คล้ายกันได้
·สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้
รหัสสินค้า |
---|
SCN0830E |
SCN0845E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D) (มิลลิเมตร) | φdn (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต (ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,344.45 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 7.4 | 7.5 | 0.6 ถึง 7.4 | ||
฿ 4,761.36 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 6 | 5.6 | 0.6 ถึง 6 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม Y / N | NA | การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
จำนวนใบมีด | 1 | φd(มิลลิเมตร) | 8 | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 82 |
ℓs(มิลลิเมตร) | 60 | ℓn(มิลลิเมตร) | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง