(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการกำจัดผงเหล็กหลังจากเจาะและกรีดและกำจัดเศษเหล็กจากรูภายใน
รหัสสินค้า |
---|
K-5F |
K-10F |
K-15F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดูดของ แม่เหล็ก (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ปริมาณการดูดซับ: M3 x 6 (ก.) | การดูดซับปริมาณ M3 แหวนอีแปะ (ก.) | ขนาด ตัวเครื่อง | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 978.00 ฿ 416.04 | MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 | 5 | 232 | 4 | 3 | φ5× 30 | 26 | ||
฿ 694.00 ฿ 527.02 | MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 10 | 217 | 4 | 3 | φ10× 15 | 35 | ||
฿ 764.00 ฿ 580.03 | MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 15 | 217 | 7 | 4 | φ15× 15 | 46 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ทำความสะอาด แม่เหล็ก | วัสดุ (แม่เหล็ก) | แม่เหล็ก Alnico | วัสดุ (ตัวเครื่อง) | วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สะดวกในการขจัดผงเหล็กหลังงานเจาะ / เคาะและนำเศษเหล็กออกจากรู | คุณสมบัติ | มือจับ สามารถงอได้อย่างอิสระและคง แบบหล่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง