(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถ ยึดอยู่กับที่ ชิ้นงานได้เมื่อตัดด้วย เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และอื่น ๆ
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | หัวจับ แม่เหล็กไฟฟ้าถาวร | พื้นผิวการทำงานของหัวจับ (W)(มิลลิเมตร) | 300 | พื้นผิวการทำงานของหัวจับ (L)(มิลลิเมตร) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง หัวจับ (L1)(มิลลิเมตร) | 620 | หมายเลข ขั้ว | 18 | ขนาด ขั้ว (เรา) | 252 |
ขนาด ขั้ว (le) | 562 | ขนาด ขั้ว (P) | 70 | ขนาด ขั้ว (L2) | 25 |
การดูดซับ พื้นผิว (N) | 18 | การดูดซับ พื้นผิว รู สกรู (M) | 10 | ปรับ หัวจับ ปริญญาโท | EPS-P2100B |
คุณสมบัติ | เหมาะสำหรับการแปรรูปแบบเปียก สามารถเป็นแม่เหล็ก / ล้างอำนาจแม่เหล็กใน ระยะเวลา สั้น ๆ | ใช้ | งานสามารถ ยึดอยู่กับที่ โดย เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ , เซนเซอร์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่น ๆ เมื่อตัด | มวล(กิโลกรัม) | 86 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EP-QS7-3060A ในชุด หัวจับ แม่เหล็กไฟฟ้าถาวรสำหรับงานกัด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง