(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสื่อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต

เสื่อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TSD-6090

  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    8
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    600
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันไฟฟ้าสถิต ตอบโต้ - เสื่อ
  • ความยาว(ม.)
    0.9
  • สี
    น้ำเงิน
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของ พื้นผิว
    ทิศทางแนวตั้ง10⁸Ωหรือน้อยกว่า / แนวนอน10⁸Ωหรือน้อยกว่า
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าในแนวตั้ง
    วิธีทดสอบ10⁸Ω *: ใช้กับ JIS L1904-1994 11 เงื่อนไขการวัด: 20 ± 1 ° C, 20 ± 2% RH แรงดันไฟฟ้าประยุกต์ 100 V DC
  • รหัสของทรัสโก้
    270-9899
  • วัสดุ
    พีวีซี พร้อม โพลีเอสเตอร์ นำไฟฟ้า แบบผสม กับเส้นใยนำไฟฟ้า
  • การใช้งาน
    สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตบริเวณทางเข้า - ออก ลิฟท์ เป็นต้น
  • มวล(ก.)
    1900
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
TSD-6090 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 4,725.00

฿ 2,789.17

STATIC ELECTRICITY MEASURES M 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    8
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    600
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันไฟฟ้าสถิต ตอบโต้ - เสื่อ
  • ความยาว(ม.)
    0.9
  • สี
    น้ำเงิน
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของ พื้นผิว
    ทิศทางแนวตั้ง10⁸Ωหรือน้อยกว่า / แนวนอน10⁸Ωหรือน้อยกว่า
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าในแนวตั้ง
    วิธีทดสอบ10⁸Ω *: ใช้กับ JIS L1904-1994 11 เงื่อนไขการวัด: 20 ± 1 ° C, 20 ± 2% RH แรงดันไฟฟ้าประยุกต์ 100 V DC
  • รหัสของทรัสโก้
    270-9899
  • วัสดุ
    พีวีซี พร้อม โพลีเอสเตอร์ นำไฟฟ้า แบบผสม กับเส้นใยนำไฟฟ้า
  • การใช้งาน
    สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตบริเวณทางเข้า - ออก ลิฟท์ เป็นต้น
  • มวล(ก.)
    1900
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองโดยสมาคมสารหน่วงไฟของญี่ปุ่น(หมายเลข EO110066)
·ให้การกำจัดไฟฟ้าสถิตที่มีประสิทธิภาพสูง (ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 0.5 kV หรือน้อยกว่า)
·ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต
·ใช้ได้ผลดีเมื่อวางไว้บน พื้น ใต้ ลูกบิด ประตูหรือบริเวณที่มีปัญหาไฟฟ้าสถิต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ทางเข้าและออก ลิฟท์ ฯลฯ
·เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ OA

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TSD-6090

  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    8
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    600
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันไฟฟ้าสถิต ตอบโต้ - เสื่อ
  • ความยาว(ม.)
    0.9
  • สี
    น้ำเงิน
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของ พื้นผิว
    ทิศทางแนวตั้ง10⁸Ωหรือน้อยกว่า / แนวนอน10⁸Ωหรือน้อยกว่า
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าในแนวตั้ง
    วิธีทดสอบ10⁸Ω *: ใช้กับ JIS L1904-1994 11 เงื่อนไขการวัด: 20 ± 1 ° C, 20 ± 2% RH แรงดันไฟฟ้าประยุกต์ 100 V DC
  • รหัสของทรัสโก้
    270-9899
  • วัสดุ
    พีวีซี พร้อม โพลีเอสเตอร์ นำไฟฟ้า แบบผสม กับเส้นใยนำไฟฟ้า
  • การใช้งาน
    สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตบริเวณทางเข้า - ออก ลิฟท์ เป็นต้น
  • มวล(ก.)
    1900
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
TSD-6090 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 4,725.00

฿ 2,789.17

STATIC ELECTRICITY MEASURES M 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ลดผลกระทบไฟฟ้าสถิตย์สูง

การใช้

● เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ทางเข้าและทางออกของ ลิฟท์

สเปค

● สี: น้ำเงิน
● กว้าง x ยาว (มม.): 600 x 900
● ความหนา (มม.): 8
● SPQ (แผ่น): 10
● ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า พื้นผิว: ทิศทางแนวตั้ง108Ωหรือน้อยกว่า / ทิศทางแนวนอน108Ωหรือน้อยกว่า
● ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า แนวตั้ง: เงื่อนไขการวัด108Ω: 20 ± 1 ° C, 20 ± 2% RH / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ 100 V DC

วัสดุ

● เส้นใยนำไฟฟ้าผสมโพลีเอสเตอร์ห่วงนำเส้นใยพีวีซีสำรอง

คำเตือน

● ไม่จำเป็นต้อง สายดิน