(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
SKY-25A-GN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,188.00 |
STATIC ELECTRICITY MEASURES M | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 ม้วน |
แผ่นรองพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์สำหรับม้านั่งทำงานที่มีความแข็งแรงและความเสถียรของมิติที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·แผ่นรองสำหรับม้านั่งทำงานและชั้นเก็บชิ้นส่วนในพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
· มาตรฐาน ผ้าทั้งผืนเหมาะกับขนาดของ โต๊ะช่าง ทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ใช้ผ้าแก้วเพื่อเสริมความแข็งแรงและความแข็งแรงและมิติที่มั่นคง
· ค่า ความต้านทานต่อสายดินของ EPA คือ 10 ^ 6 Ω≤ R ≤ 10 ^ 8 Ω (อยู่ในช่วงความต้องการของ IEC61340-5-1 / 5-2)
· วัสดุ เป็น พีวีซี นำไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ชั้นวางของ และโต๊ะ โต๊ะช่าง สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ต้องการมาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
·สำหรับม้านั่งทำงานและชั้นเก็บชิ้นส่วนในพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสรุ่น |
---|
SKY-25A-GN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,188.00 |
STATIC ELECTRICITY MEASURES M | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง