(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
SED-CR1 |
SED-CR2 |
SED-CR3 |
SED-CR4 |
SED-CR5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,583.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.1 | 1830 | 50 | 410-3297 | 13200 | 1 ม้วน | ||
฿ 24,957.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | 1370 | 30 | 410-3301 | 18000 | 1 ม้วน | ||
฿ 39,686.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.3 | 1830 | 30 | 455-7123 | 23000 | 1 ม้วน | ||
฿ 30,729.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 1370 | 20 | 455-7131 | 20000 | 1 ม้วน | ||
฿ 29,503.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 1370 | 10 | 455-7140 | 20000 | 1 ม้วน |
แผ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่ใช้ ฟิล์ม พีวีซี ยืดหยุ่น สำหรับมาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันฝุ่นละออง และปรับอากาศ
[คุณสมบัติ]
"อคิลลีส ไซเดน คริสตัล"
· ฟิล์ม พีวีซี ยืดหยุ่น ที่ปฏิวัติวงการพร้อมเอฟเฟกต์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่ยังคงความโปร่งใสและ ป้องกันไฟ เครื่องวัดระดับน้ำ สูง
"อคิลลีส ไซเดน คริสตัล ยูวี"
· คริสตัล Seiden เป็น ฟิล์ม ใส ไม่ลุกติดไฟ พร้อมคุณสมบัติป้องกันไฟและ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งได้รับการบำรุงรักษาในขณะเดียวกันก็ยับยั้งการส่งผ่านของรังสีอัลตราไวโอเลต
· ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ใช้ในคลีนรูมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
"อคิลลีส ไซเดน คริสตัล บีเค"
· จากประสิทธิภาพพื้นฐาน (ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันไฟ ฯลฯ) ของคริสตัล Seiden นี่คือ ฟิล์ม พีวีซี ยืดหยุ่น พร้อมคุณสมบัติป้องกันแสงสำหรับใช้เป็นม่านสำหรับห้องมืดในคลีนรูม
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็น แผ่น แบ่งพาร์ติชันอย่างง่ายที่โรงงานผลิตหรือ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ เครื่องปรับอากาศในห้องเซิร์ฟเวอร์
รหัสรุ่น |
---|
SED-CR1 |
SED-CR2 |
SED-CR3 |
SED-CR4 |
SED-CR5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,583.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.1 | 1830 | 50 | 410-3297 | 13200 | 1 ม้วน | ||
฿ 24,957.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | 1370 | 30 | 410-3301 | 18000 | 1 ม้วน | ||
฿ 39,686.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.3 | 1830 | 30 | 455-7123 | 23000 | 1 ม้วน | ||
฿ 30,729.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 1370 | 20 | 455-7131 | 20000 | 1 ม้วน | ||
฿ 29,503.00 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 1370 | 10 | 455-7140 | 20000 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง