(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองเท้าเซฟตี้, รองเท้าเซฟตี้มืออาชีพ

รองเท้าเซฟตี้, รองเท้าเซฟตี้มืออาชีพ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,664.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PSB-24
PSB-24.5
PSB-25
PSB-25.5
PSB-26
PSB-26.5
PSB-27
PSB-28
PSB-29
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 24 4989999372243 229-7400 1450 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 1 วัน 24.5 4989999372250 229-7418 1500 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 25 4989999372267 229-7426 1540 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 25.5 4989999372274 229-7434 1580 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 26 4989999372281 229-7442 1630 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 26.5 4989999299212 431-1108 1670 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 12 วัน 27 4989999372298 229-7451 1700 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 12 วัน 28 4989999372304 229-7469 1760 ก 1 คู่

฿ 2,673.04

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 29 4989999372311 229-7477 1820 ก 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รองเท้าเซฟตี้
  • รูปทรง
    รองเท้าบูท
  • ฟังก์ชันป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
    NA
  • ประเภทด้านบน
    ไม่มีสตริง
  • ความทนน้ำมัน
    NA
  • สี
    สีดำ
  • ระดับมาตรฐาน
    ไม่มี มาตรฐาน
  • ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า
    มี
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EE
  • ความยาว รองเท้า(ซม.)
    30.5
  • คุณสมบัติ
    ส่วน ตัวเครื่อง มีโครงสร้างสี่ชั้นและยากต่อการฉีกขาดใช้ยางกันลื่นที่ด้านหลังตู้เซฟพร้อม ฟังก์ชั่น กันน้ำ สำหรับงานก่อสร้างเคลือบฉนวน:ใช้ผ้าถักซับเหงื่อจึงไม่อับ
  • โหลดไฟฟ้า ทนต่อแรงดัน
    10 กิโลนิวตัน
  • วัสดุ ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • ตัวเครื่อง/ วัสดุ แต่เพียงผู้เดียว
    ยาง
  • วัสดุ เคลือบฉนวน
    ผ้าถัก
  • คุณภาพ วัสดุ แผ่นเพลท ป้องกันการสะดุด
    สเตนเลส
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนของลำตัวมีโครงสร้าง 4 ชั้นที่แข็งแรง
·พื้นรองเท้า เรซิ่น สังเคราะห์สีอำพันกันลื่นใช้สำหรับ พื้นผิว ด้านหลัง
·ตู้เซฟพร้อม ฟังก์ชั่น กันน้ำ สำหรับงานก่อสร้าง
· เคลือบฉนวน:ใช้ผ้าถักซับเหงื่อจึงไม่อับ
· รองเท้าบูท นิรภัยพร้อม ฝาปิด นิ้วเท้า เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานวิศวกรรมโยธาและสถานที่ก่อสร้าง

รหัสรุ่น
PSB-24
PSB-24.5
PSB-25
PSB-25.5
PSB-26
PSB-26.5
PSB-27
PSB-28
PSB-29
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 24 4989999372243 229-7400 1450 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 1 วัน 24.5 4989999372250 229-7418 1500 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 25 4989999372267 229-7426 1540 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 25.5 4989999372274 229-7434 1580 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 26 4989999372281 229-7442 1630 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 26.5 4989999299212 431-1108 1670 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 12 วัน 27 4989999372298 229-7451 1700 ก 1 คู่

฿ 2,664.00

BOOTS 1 ชิ้น 12 วัน 28 4989999372304 229-7469 1760 ก 1 คู่

฿ 2,673.04

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 29 4989999372311 229-7477 1820 ก 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ส่วนลำตัวเป็นโครงสร้างสี่ชั้นทำให้ยากต่อการแตกหัก
● รองเท้าบูท นิรภัยพร้อม ฟังก์ชั่น กันน้ำ สมบูรณ์แบบสำหรับงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา

สเปค

● ขนาดความกว้างเท้า: EE
● ความยาว รองเท้า (ซม.): 30.5
● SPQ (คู่): 1
● โหลดความต้านทาน ความดัน ทน: 10 kN
● สี: สีดำ 
● สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS T 8101 เธรดการป้องกันประสิทธิภาพ

วัสดุ

● ตัวเครื่อง และ แต่เพียงผู้เดียว: ยาง
● การสนับสนุน: การถัก 
● แผ่นเพลท ป้องกันการเหยียบ: สเตนเลส 
● ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า: เหล็กกล้า