(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองเท้าเซฟตี้, รองเท้าทำงาน, Joldic DX2

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,019.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
JDX2-24.0B
JDX2-25.0B
JDX2-25.5B
JDX2-26.0B
JDX2-26.5B
JDX2-27.0B
JDX2-28.0B
JDX2-29.0B
JDX2-30.0B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 12 วัน 24 4963475047344 244-2558 1250 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 25 4963475047368 244-2574 1300 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 25.5 4963475047375 244-2582 1330 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 26 4963475047382 244-2591 1360 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 26.5 4963475469047 441-3636 1430 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 12 วัน 27 4963475047399 244-2604 1440 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 28 4963475047405 244-2612 1530 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 29 4963475469054 441-3644 1600 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 30 4963475469061 441-3652 1670 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    รองเท้าทำงาน
  • รูปทรง
    รองเท้าบูท
  • รองเท้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    x
  • ประเภทด้านบน
    แบบไม่มีเชือก
  • ทน น้ำมัน
    ไม่มี
  • สี
    ชุดสีน้ำเงิน
  • มาตรฐาน
    ไม่มีมาตรฐาน
  • หัวรองเท้า
    ไม่มี
  • สี
    สีน้ำเงินเข้ม
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EE
  • ขนาด รองเท้า(ซม.)
    35
  • คุณสมบัติ
    รองเท้าบูททำงานสีทำจากยางไนล่อนและผ้าถักที่มีความแข็งแรง ฝาครอบหนังสังเคราะห์เนื้อนุ่มที่ช่องเปิดช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามา ด้านล่างมีโครงสร้างประติมากรรมที่ป้องกันการลื่นไถล (พื้น ยาง)
  • ลำตัว / วัสดุ พื้นรองเท้า
    ยาง
  • วัสดุ / ซับใน
    ผ้าถัก
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองเท้าบูท สีสำหรับงานที่มีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูงรวมถึง ยาง / ตาข่าย ไนล่อน / ยาง + ผ้าที่ ดูดซับ เหงื่อ
·ปกหนังสังเคราะห์นุ่มที่คอป้องกันการบุกรุกของสิ่งแปลกปลอม
·พื้นรองเท้ามีรูป แพทเทิร์น ตัวจับชิ้นงาน เพื่อป้องกันการลื่นไถล (ฝนตก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานวิศวกรรมโยธางานเกษตรงานอื่น ๆ ที่มีน้ำ

รหัสรุ่น
JDX2-24.0B
JDX2-25.0B
JDX2-25.5B
JDX2-26.0B
JDX2-26.5B
JDX2-27.0B
JDX2-28.0B
JDX2-29.0B
JDX2-30.0B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 12 วัน 24 4963475047344 244-2558 1250 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 25 4963475047368 244-2574 1300 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 25.5 4963475047375 244-2582 1330 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 26 4963475047382 244-2591 1360 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 26.5 4963475469047 441-3636 1430 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 12 วัน 27 4963475047399 244-2604 1440 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 28 4963475047405 244-2612 1530 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 29 4963475469054 441-3644 1600 1 คู่

฿ 2,019.00

BOOTS 1 ชิ้น 10 วัน 30 4963475469061 441-3652 1670 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1