(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นตาเซฟตี้TSG-600

แว่นตาเซฟตี้TSG-600

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 64.77 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSG-600
TSG-60010P
TSG-600SP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อื่น ๆ ประเภทรายละเอียด รุ่น รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ วัสดุ เฟรม วัสดุ วง บันทึก สเปค มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 95.00

SAFETY GLASSES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน - Goggles ผลิตภัณฑ์ เดียว - 365-8571 โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (PVC อ่อน) ผสมยาง/ผ้า สามารถใช้ได้กับแว่นตาและหน้ากาก สอดคล้องมาตรฐาน ANSI (Z87.1), เลนส์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, มีรูระบายอากาศด้านบน/ด้านล่าง 66 1 ชิ้น

฿ 1,031.43

SAFETY GLASSES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน - Goggles x 10 ชิ้นแพ็ค - 365-8589 โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (PVC อ่อน) ผสมยาง/ผ้า สามารถใช้ได้กับแว่นตาและหน้ากาก สอดคล้องมาตรฐาน ANSI (Z87.1), เลนส์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, มีรูระบายอากาศด้านบน/ด้านล่าง 660 1 กล่อง (10 ชิ้น)

฿ 64.77

GOODS FOR GLASSES 1 ชิ้น - 1 วัน ตัวเลือก อะไหล่เลนส์ TSG-600 389-7028 - - - - 17 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รูปทรง
    แว่นตากันลม
  • การใช้งาน
    ป้องกันฝุ่นละออง
  • ป้องกันหมอก
    NA
  • ป้องกันรอยขีดข่วน
    มี
  • ตัดรังสียูวี
    มี
  • ความต้านทานไฟฟ้าสถิต
    มี
  • มาตรฐาน
    ANSI
  • การ เปลี่ยน เลนส์
    มี
  • สีของ เลนส์
    สีใส
  • ความหนาของ เลนส์(มิลลิเมตร)
    1.5
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยน เลนส์ ได้

รหัสรุ่น
TSG-600
TSG-60010P
TSG-600SP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อื่น ๆ ประเภทรายละเอียด รุ่น รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ วัสดุ เฟรม วัสดุ วง บันทึก สเปค มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 95.00

SAFETY GLASSES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน - Goggles ผลิตภัณฑ์ เดียว - 365-8571 โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (PVC อ่อน) ผสมยาง/ผ้า สามารถใช้ได้กับแว่นตาและหน้ากาก สอดคล้องมาตรฐาน ANSI (Z87.1), เลนส์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, มีรูระบายอากาศด้านบน/ด้านล่าง 66 1 ชิ้น

฿ 1,031.43

SAFETY GLASSES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน - Goggles x 10 ชิ้นแพ็ค - 365-8589 โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (PVC อ่อน) ผสมยาง/ผ้า สามารถใช้ได้กับแว่นตาและหน้ากาก สอดคล้องมาตรฐาน ANSI (Z87.1), เลนส์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, มีรูระบายอากาศด้านบน/ด้านล่าง 660 1 กล่อง (10 ชิ้น)

฿ 64.77

GOODS FOR GLASSES 1 ชิ้น - 1 วัน ตัวเลือก อะไหล่เลนส์ TSG-600 389-7028 - - - - 17 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1