(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม แบบใบมี ใบมีดลบคม สำหรับ งานตัดเซาะร่อง และการกลึงแยกส่วน แรง แรงยึดแคลมป์ เม็ดมีด เสริมแรง
รหัสสินค้า |
---|
UGHN262 |
UGHN263 |
UGHN264 |
UGHN265 |
UGHN322 |
UGHN323 |
UGHN324 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ร่องลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน H (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | H1 (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) | บล็อค เครื่องมือ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,319.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2 | 50 | 20 | 1.6 | 110 | KGT2○ | 26 | 21.4 | KGBN26-25 / KGBN26-20 | ||
฿ 4,319.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.1 | 75 | 32.5 | 2.35 | 110 | KGT3○ | 26 | 21.4 | KGBN26-25 / KGBN26-20 | ||
฿ 4,656.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.1 | 80 | 35 | 3.2 | 110 | KGT4○ | 26 | 21.4 | KGBN26-25 / KGBN26-20 | ||
฿ 4,656.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5.1 | 80 | 35 | 4 | 110 | KGT5○ | 26 | 21.4 | KGBN26-25 / KGBN26-20 | ||
฿ 5,127.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2 | 50 | 20 | 1.6 | 150 | KGT2○ | 32 | 25 | KGBN32-25 / KGBN32-20 | ||
฿ 5,127.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.1 | 100 | 45 | 2.35 | 150 | KGT3○ | 32 | 25 | KGBN32-25 / KGBN32-20 | ||
฿ 5,127.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.1 | 100 | 45 | 3.2 | 150 | KGT4○ | 32 | 25 | KGBN32-25 / KGBN32-20 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ตัดออก | เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ | จำนวนมุมสำหรับการใช้งานปลาย | 1 มุม |
---|---|---|---|---|---|
รองรับการ เม็ดมีด 1 | KGT | ประแจ | UGS1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง