1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ ขึ้นลาย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โฮลเดอร์ ขึ้นลาย
  • โฮลเดอร์ ขึ้นลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,806.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ขาพิน บนชิ้นถูก ยึดอยู่กับที่ ด้วย สกรู จึงสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (มม.): 10 ถึง 250
● SPQ (ชิ้น): 1
● รุ่น รองรับการใช้งาน: เครื่องกลึง
รหัสสินค้า
NAK-2
NSK-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง×สูง×ยาว
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 3,344.00

NWS KNURLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 × 20 × 140480

฿ 2,806.00

NWS KNURLING 1 ชิ้น 1 วัน 20 × 20 × 116380

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โฮลเดอร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร(มิลลิเมตร) 10 to 250 บันทึก เครื่องมือ Knurl ขายปลีก/แยกจำหน่าย