(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] วัสดุ: S 45C,ความแข็ง: HRC35,ชนิด การขัดเงา เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
รหัสสินค้า |
---|
THC-10 |
THC-20 |
THC-30 |
THC-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 669.90 | STRAP CLAMP | 4 ชิ้น | 19 วัน | 9 | 16 | 60 | 14 | 32 | 7 | M6 | 6 | 56 | ||
฿ 874.73 | NWS STRAP CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 25 | 90 | 18 | 53 | 11 | M10 | 8 | 175 | ||
฿ 1,198.11 | NWS STRAP CLAMP | 4 ชิ้น | 11 วัน | 16 | 32 | 100 | 20 | 57 | 13 | M12 | 11 | 335 | ||
฿ 1,440.25 | NWS STRAP CLAMP | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19 | 38 | 115 | 22 | 64 | 17 | M16 | 12 | 520 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง | S45C | สเปค | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ความแข็ง | HRC35° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง