(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีประโยชน์มากสำหรับการจับยึดชิ้นงานขนาดใหญ่หรือสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ แคลมป์ยึด และปรับความสูงของชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
S-1000 |
S-400 |
S-500 |
S-600 |
S-700 |
S-800 |
S-900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,525.27 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 870 | 900 | 1000 | 15000 | ||
฿ 13,509.13 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 270 | 300 | 400 | 6000 | ||
฿ 16,224.19 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 370 | 400 | 500 | 7500 | ||
฿ 19,088.81 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 470 | 500 | 600 | 9000 | ||
฿ 21,952.81 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 570 | 600 | 700 | 10500 | ||
฿ 24,441.72 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 670 | 700 | 800 | 12000 | ||
฿ 33,181.23 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 770 | 800 | 900 | 13500 |
กำลังโหลด …
C(มิลลิเมตร) | 60 | D(มิลลิเมตร) | 15 | E(มิลลิเมตร) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
F(มิลลิเมตร) | M36 P = 4.0 | ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง | S45C | สปริงรับแรงกด | ปลาย การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ส่วนประกอบ ชุบแข็ง |
รีเซ็ต สลักเกลียว | มีประโยชน์มากสำหรับการจับชิ้นงานขนาดใหญ่หรือชิ้นงานที่สูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง