(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึด ประเภท Z มีรู สลักเกลียว คลองเลื่อย ยาว จึงมีพื้นที่มากมายสำหรับการปรับ
รหัสสินค้า |
---|
GNC-120 |
GNC-150 |
GNC-175 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,754.27 | NWS GOOSE NECK CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 36 | 30 | 102 | 16 | 17 | 50 | 45 | 13 | 500 | ||
฿ 4,693.79 | NWS GOOSE NECK CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 48 | 48 | 130 | 25 | 25 | 55 | 60 | 17 | 1300 | ||
฿ 7,431.31 | NWS GOOSE NECK CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 175 | 60 | 60 | 150 | 30 | 30 | 65 | 70 | 21 | 2300 |
กำลังโหลด …
การตกแต่ง | S45C | การเคลือบผิว ความร้อน | HRC-32 to 38° | คุณสมบัติ | แคลมป์ยึด ชนิด Z มีรู สลักเกลียว ยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นจึงมีพื้นที่มากมายสำหรับการปรับแต่ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง