(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วนยึดใช้สำหรับรูกลมชิ้นส่วนนูนส่วนโค้ง U ฯลฯมีค่าเผื่อในการปรับระยะ แคลมป์ยึด สำหรับสล็อต
รหัสสินค้า |
---|
TNC-1512 |
TNC-1516 |
TNC-2016 |
TNC-2020 |
TNC-2520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | M (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,633.14 | NWS TAPPED AND NOSE CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 38 | 15 | 4 | 20 | 70 | 25 | 30 | 18 | 580 | M12 | 13 | 22 | ||
฿ 3,691.05 | NWS TAPPED AND NOSE CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 48 | 20 | 5 | 25 | 40 | 35 | 40 | 24 | 1110 | M16 | 17 | 32 | ||
฿ 4,602.91 | NWS TAPPED AND NOSE CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 48 | 20 | 5 | 25 | 90 | 35 | 40 | 24 | 1500 | M16 | 17 | 32 | ||
฿ 6,045.43 | NWS TAPPED AND NOSE CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 60 | 30 | 6 | 35 | 60 | 40 | 50 | 28 | 2220 | M20 | 21 | 35 | ||
฿ 7,139.39 | NWS TAPPED AND NOSE CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 60 | 30 | 6 | 35 | 110 | 40 | 50 | 28 | 2240 | M20 | 21 | 35 |
กำลังโหลด …
การตกแต่ง | S45C | หมายเลขเก่า | ชุบผิวรมดำ | คุณสมบัติ | HRC32 ถึง 38 ° |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ส่วนยึดใช้สำหรับรูกลมชิ้นส่วนนูนส่วนโค้ง U ฯลฯมีค่าเผื่อในการปรับระยะ แคลมป์ยึด สำหรับรูยาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง