(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] วัสดุ: S 45C,ความแข็ง: HRC35,ชนิด การขัดเงา เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
รหัสสินค้า |
---|
10P-10 |
10P-34 |
12P-10 |
25P-12 |
25P-38 |
25P-58 |
30P-250 |
30P-315 |
40P-12 |
40P-34 |
40P-38 |
40P-58 |
60P-10 |
60P-12 |
60P-34 |
60P-38 |
60P-58 |
80P-10 |
80P-34 |
80P-58 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | สลักเกลียวที่ใช้ได้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,063.00 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38 | 50 | 250 | 26 | 60 | 64 | M22M24 | 2950 | ||
฿ 7,652.34 | NWS PLAIN CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 50 | 250 | 21 | 60 | 64 | M18M20 | 2640 | ||
฿ 9,766.79 | NWS PLAIN CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 50 | 300 | 26 | 60 | 64 | M22M24 | 3500 | ||
฿ 1,710.68 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 25 | 63 | 14.2 | 20 | 14 | M12M14 | 120 | ||
฿ 1,492.38 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 25 | 63 | 10.6 | 18 | 19 | M8M10 | 120 | ||
฿ 1,811.14 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 32 | 63 | 17 | 22 | 12 | M16 | 170 | ||
฿ 11,707.53 | NWS PLAIN CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 80 | 250 | 34 | 62 | 66 | M30 | 5000 | ||
฿ 14,340.99 | NWS PLAIN CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 80 | 315 | 34 | 62 | 96 | M30 | 6300 | ||
฿ 2,166.22 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 32 | 100 | 14.2 | 29 | 34 | M12M14 | 380 | ||
฿ 2,695.68 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 38 | 100 | 21 | 33 | 27 | M18M20 | 380 | ||
฿ 1,888.97 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 25 | 100 | 10.6 | 27 | 37 | M8M10 | 230 | ||
฿ 2,329.68 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 38 | 100 | 17 | 31 | 26 | M16 | 420 | ||
฿ 4,728.47 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 50 | 150 | 26 | 43 | 38 | M22M24 | 1290 | ||
฿ 2,611.53 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 32 | 150 | 14.2 | 32 | 50 | M12M14 | 680 | ||
฿ 2,995.74 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 38 | 150 | 21 | 43 | 44 | M18M20 | 760 | ||
฿ 2,612.25 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 32 | 150 | 10.6 | 30 | 50 | M8M10 | 470 | ||
฿ 2,670.06 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 38 | 150 | 17 | 40 | 47 | M16 | 720 | ||
฿ 6,920.89 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 50 | 200 | 26 | 53 | 57 | M22M24 | 2000 | ||
฿ 4,343.03 | NWS SCREW SUPPORTS CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 50 | 200 | 21 | 55 | 65 | M18M20 | 1520 | ||
฿ 4,100.18 | NWS PLAIN CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 200 | 17 | 55 | 65 | M16 | 1410 |
กำลังโหลด …
การตกแต่ง | S45C | มวล(ก.) | ชุบออกไซด์สีดำแบบสำเร็จ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง