1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์ ปรับ

สต๊อปเปอร์ ปรับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,956.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กุญแจ ล่างสามารถ คลองเลื่อย ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อเปิดใช้งานการ การวางตำแหน่ง ของชิ้นงานต่างๆปลาย มี น๊อตตัวเมีย หมุนได้จึงไม่โผล่ขึ้นมาหรือขีดข่วนเมื่อขันแน่น

รหัสสินค้า
1614-ST
2018-ST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
T น๊อตตัวเมีย มวล
(ก.)
สปริง

฿ 11,956.36

NWS ADJUSTABLE STOPPER 1 ชิ้น 5 วัน 5534363613161614-TN700SN-10

฿ 19,577.72

NWS ADJUSTABLE STOPPER 1 ชิ้น 5 วัน 8545484024202018-TN1400SN-14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง S45C รีเซ็ต สลักเกลียว กุญแจ ล่างสามารถ คลองเลื่อย ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพื่อ การวางตำแหน่ง ชิ้นงานที่หลากหลาย ส่วน ปลาย มี น๊อตตัวเมีย หมุนได้จึงไม่ลุกขึ้นหรือขีดข่วนเมื่อกระชับ สเปค การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ