1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แคลมป์ยึด สไลด์ชนิด ASG

ที่ แคลมป์ยึด สไลด์ชนิด ASG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,324.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการหนีบในที่แคบ
ใช้สำหรับชิ้นงานบาง
ป้องกันการลอยตัว
เพียงแค่ใส่และขันให้แน่นด้วยประแจ

รหัสสินค้า
TC-08AG
TC-08AS
TC-12AG
TC-12AS
TC-16AG
TC-16AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
A±0.01
(มิลลิเมตร)
B±0.02
(มิลลิเมตร)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน มวล
(ก.)

฿ 8,324.97

NWS SALIDE CLAMP TYPE AGS 1 ชิ้น 5 วัน 46.6659.52333.51674025M0857.4สำหรับ พื้นผิว200

฿ 8,486.59

NWS SALIDE CLAMP TYPE AGS 1 ชิ้น 5 วัน 45.1659.52333.51674025M0857.4สำหรับ สเกลวัด สีดำ200

฿ 9,961.40

NWS SALIDE CLAMP TYPE AGS 1 ชิ้น 5 วัน 67.185123348.022125035M1269.0สำหรับ พื้นผิว600

฿ 10,123.01

NWS SALIDE CLAMP TYPE AGS 1 ชิ้น 5 วัน 65.485123348.022125035M1269.0สำหรับ สเกลวัด สีดำ600

฿ 13,340.30

NWS SALIDE CLAMP TYPE AGS 1 ชิ้น 5 วัน 87.510015.54868.030145040M16812.5สำหรับ พื้นผิว1300

฿ 13,501.92

NWS SALIDE CLAMP TYPE AGS 1 ชิ้น 5 วัน 86.110015.54868.030145040M16812.5สำหรับ สเกลวัด สีดำ1300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง S45C สเปค การตกแต่งออกไซด์สีดำ ความแข็ง HRC38°