(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลิ่มขนานเหล็กกล้าคือวัสดุเหล็กกล้าคุณภาพสูงที่ได้รับการชุบร้อนพร้อมพื้นผิวขัดเงาทั้งสี่ด้าน ยกเว้นส่วนปลายทั้งสองด้าน ใช้เป็นขาตั้งสี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
HGP-100 |
HGP-101 |
HGP-102 |
HGP-103 |
HGP-104 |
HGP-105 |
HGP-106 |
HGP-107 |
HGP-108 |
HGP-109 |
HGP-110 |
HGP-111 |
HGP-114 |
HGP-115 |
HGP-116 |
HGP-117 |
HGP-119 |
HGP-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (L) (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) | ความสูง (H) (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,481.79 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 8 | 12 | 80 | ||
฿ 3,565.63 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 8 | 15 | 100 | ||
฿ 3,731.80 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 10 | 15 | 130 | ||
฿ 4,077.38 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 10 | 20 | 170 | ||
฿ 4,149.49 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 10 | 25 | 220 | ||
฿ 4,075.87 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 12 | 15 | 160 | ||
฿ 4,147.98 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 12 | 20 | 210 | ||
฿ 4,680.81 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 12 | 25 | 260 | ||
฿ 5,715.18 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 16 | 20 | 420 | ||
฿ 4,600.55 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 16 | 25 | 530 | ||
฿ 6,273.80 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 16 | 30 | 640 | ||
฿ 6,431.41 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 20 | 25 | 880 | ||
฿ 7,314.34 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 25 | 30 | 1640 | ||
฿ 8,005.33 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 250 | 25 | 40 | 2200 | ||
฿ 8,937.24 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 25 | 50 | 2750 | ||
฿ 9,775.65 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 28 | 40 | 2950 | ||
฿ 11,500.69 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 38 | 50 | 5000 | ||
฿ 12,970.74 | NWS HARDEND GROUND PARALLEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 38 | 75 | 7500 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ โต๊ะระดับ | วัสดุ | อื่น ๆ | ความแข็ง | HRC45° |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | กว้าง x สูง ± 0.01, ยาว ± 0.5 | ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ตัวสินค้าหลัก | วัสดุ | S45C |
การขัดเงา | ขัดเงา 4 ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง