(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฐานรอง การสั่นสะเทือน 360°
รหัสสินค้า |
---|
HY-3 |
HY-4 |
HY-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ความสูงเมื่อตั้งฉาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110,670.00 | NWS UNIVERSAL ANGLE VISE | 1 ชิ้น | 91 วัน | 90 | 30 | 80 | 150 | 396 | 17000 | 386 | ||
฿ 150,500.00 | NWS UNIVERSAL ANGLE VISE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 105 | 38 | 106 | 172 | 460 | 33000 | 470 | ||
฿ 999,999,999.00 | NWS UNIVERSAL ANGLE VISE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 140 | 40 | 132 | 205 | 625 | 45000 | 590 |
กำลังโหลด …
ทิศทางความยาว | สูงสุด 90° (แนวตั้ง) | การสั่นสะเทือน ฐานรอง | 360゜ | ทิศทางความกว้าง | 0° –45° (ทิศทางซ้าย/ขวา) |
---|---|---|---|---|---|
อ่านมุม | 1゜ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง