• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Static Electricity Eliminator Gloves (One-Side Type)
  • On Sale Till 31/10/2019ลดราคาจนถึง 31/10/2019

Static Electricity Eliminator Gloves (One-Side Type)

Standard Unit Price:
- Special Price
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· It is a palm side only type, making it economical.
· Designed to fit the hand appropriately.
· Corresponds to fine movement of the fingertips without a cramped sensation.
[Applications]
· Manufacturing plants that handle electronic components and precision components.

Basic Specifications

  • Product Type
    Static Electricity Removing Tool
  • Surface resistance value
    3 x 104Ω/□ (Square) (Measured Value)
  • Thickness(mm)
    0.5
  • Trusco Code
    114-0507
  • Amount Of Content
    1 Pair

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pair
3 Day(s) or more

Special Price

Part Number : SDHG
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Static Electricity Removing Tool
  • Surface resistance value
    3 x 104Ω/□ (Square) (Measured Value)
  • Thickness(mm)
    0.5
  • Trusco Code
    114-0507
  • Middle finger length(cm)
    8.5
  • Palm perimeter(cm)
    21
  • Overall Length(cm)
    23
  • Application
    Manufacturing plants that handle electronic components and precision components.
  • Main Body Material
    Ultra-fine non-woven fabric
  • Mass(g)
    33
  • Features
    It is a palm side only type, making it economical.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●It is economical since it is a single-sided type on the palm side.
●A design that moderately fits to your hand.

Specification

●Total Length(cm):23
●Around the Palm(cm):21
●Middle Finger Length(cm):8.5
●Thickness(mm):0.5
●Surface Resistance: 3 x 104Ω/□ (square) (measured value)

Materials

●Micro-Fiber Non-Woven Fabric

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)