(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
K-2 |
K-4 |
K-5 |
K-7 |
K-8 |
K-9 |
KA-2 |
KA-4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความจุ (L) |
ขนาดโดยละเอียด: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดโดยละเอียด: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดโดยละเอียด: ความสูง (มิลลิเมตร) |
มีผลภายใน มิติ: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
มีผลภายใน มิติ: ความลึก (มิลลิเมตร) |
มีผลภายใน มิติ: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 931.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 ถึง | 501 ถึง | 351 ถึง | รุ่น ลึก | 17.5 | 595 | 360 | 115 | 470 | 280 | 113 | 507-1925 | 2.7 | 1 ชิ้น | |
฿ 489.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 ถึง | 501 ถึง | 251 ถึง 350 | รุ่น ลึก | 14 | 510 | 320 | 120 | 395 | 242 | 118 | 507-1933 | 2.0 | 1 ชิ้น | |
฿ 479.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 ถึง | 401 ถึง 500 | 251 ถึง 350 | รุ่น ลึก | 12 | 470 | 320 | 120 | 360 | 245 | 118 | 507-1941 | 1.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 410.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 51 ถึง 100 | 401 ถึง 500 | 251 ถึง 350 | รุ่น ลึก | 7.7 | 465 | 265 | 96 | 370 | 201 | 94 | 507-1950 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 354.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 ถึง 100 | 401 ถึง 500 | 251 ถึง 350 | รุ่น ลึก | 6.9 | 405 | 263 | 96 | 307 | 201 | 94 | 507-1968 | 1.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 314.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 ถึง 100 | ถึง 400 | ถึง 250 | รุ่น ลึก | 5.2 | 352 | 240 | 96 | 257 | 176 | 94 | 507-1976 | 0.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 714.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สูงถึง 50 | 501 ถึง | 351 ถึง | รุ่น ตื้น | 6 | 595 | 360 | 45 | 488 | 304 | 43 | 507-1992 | 1.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 394.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | สูงถึง 50 | 501 ถึง | 251 ถึง 350 | รุ่น ตื้น | 5 | 510 | 320 | 45 | 417 | 266 | 43 | 507-2000 | 1.3 | 1 ชิ้น |
กล่องชิ้นส่วน เหล็กกล้า ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
·มีประเภทลึกและตื้น
·พื้นผิวด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม
·ใช้ การ งานขึ้นรูป แบบรวม การ ดังนั้นจึงไม่มีการรั่วไหลของ น้ำมัน และน้ำ
·สามารถวางซ้อนกันและจัดเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน
รหัสรุ่น |
---|
K-2 |
K-4 |
K-5 |
K-7 |
K-8 |
K-9 |
KA-2 |
KA-4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความจุ (L) |
ขนาดโดยละเอียด: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดโดยละเอียด: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดโดยละเอียด: ความสูง (มิลลิเมตร) |
มีผลภายใน มิติ: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
มีผลภายใน มิติ: ความลึก (มิลลิเมตร) |
มีผลภายใน มิติ: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 931.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 ถึง | 501 ถึง | 351 ถึง | รุ่น ลึก | 17.5 | 595 | 360 | 115 | 470 | 280 | 113 | 507-1925 | 2.7 | 1 ชิ้น | |
฿ 489.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 ถึง | 501 ถึง | 251 ถึง 350 | รุ่น ลึก | 14 | 510 | 320 | 120 | 395 | 242 | 118 | 507-1933 | 2.0 | 1 ชิ้น | |
฿ 479.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 ถึง | 401 ถึง 500 | 251 ถึง 350 | รุ่น ลึก | 12 | 470 | 320 | 120 | 360 | 245 | 118 | 507-1941 | 1.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 410.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 51 ถึง 100 | 401 ถึง 500 | 251 ถึง 350 | รุ่น ลึก | 7.7 | 465 | 265 | 96 | 370 | 201 | 94 | 507-1950 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 354.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 ถึง 100 | 401 ถึง 500 | 251 ถึง 350 | รุ่น ลึก | 6.9 | 405 | 263 | 96 | 307 | 201 | 94 | 507-1968 | 1.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 314.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 ถึง 100 | ถึง 400 | ถึง 250 | รุ่น ลึก | 5.2 | 352 | 240 | 96 | 257 | 176 | 94 | 507-1976 | 0.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 714.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สูงถึง 50 | 501 ถึง | 351 ถึง | รุ่น ตื้น | 6 | 595 | 360 | 45 | 488 | 304 | 43 | 507-1992 | 1.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 394.00 |
STEEL BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | สูงถึง 50 | 501 ถึง | 251 ถึง 350 | รุ่น ตื้น | 5 | 510 | 320 | 45 | 417 | 266 | 43 | 507-2000 | 1.3 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง