(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
G-60TL |
G-100TL |
G-160TL |
G-200TL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยกกรงเล็บ (kN (t)) |
ยก หัว (kN (t)) |
ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เล็บยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้างกรงเล็บ (มิลลิเมตร) |
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,470.00 ฿ 23,920.49 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 (3.0) | 60 (6.0) | 62 | 22 ถึง 84 | 80 | 65 | 183 ถึง 245 | 302-9468 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,193.97 ฿ 29,572.51 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 (5.0) | 100 (10.0) | 63 | 25 ถึง 88 | 75 | 75 | 224 ถึง 287 | 456-0264 | 19000 | 1 หน่วย | ||
฿ 48,692.52 ฿ 43,550.59 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 70 (7.0) | 160 (16.0) | 64 | 28 ถึง 92 | 80 | 90 | 227 ถึง 291 | 456-0281 | 26000 | 1 หน่วย | ||
฿ 67,439.70 ฿ 60,749.68 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 (10.0) | 200 (20.0) | 52 | 32 ถึง 84 | 80 | 100 | 249 ถึง 301 | 456-0311 | 33000 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· พื้น เตี้ย พวงมาลัยมือหมุน แม่แรงชนิด แม่แรง ยาวพร้อม วาล์วนิรภัย
· ความสูง ตัวเครื่อง ที่ต่ำทำให้เหมาะสำหรับการจำกัดความสูง
·ที่ มือจับ แบบ แกนหมุน
· แม้จะมีก้ามปูยาว โหลดไฟฟ้า ก็เกือบจะเหมือนกับ รุ่นมาตรฐาน
รหัสรุ่น |
---|
G-60TL |
G-100TL |
G-160TL |
G-200TL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยกกรงเล็บ (kN (t)) |
ยก หัว (kN (t)) |
ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เล็บยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้างกรงเล็บ (มิลลิเมตร) |
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,470.00 ฿ 23,920.49 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 (3.0) | 60 (6.0) | 62 | 22 ถึง 84 | 80 | 65 | 183 ถึง 245 | 302-9468 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,193.97 ฿ 29,572.51 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 (5.0) | 100 (10.0) | 63 | 25 ถึง 88 | 75 | 75 | 224 ถึง 287 | 456-0264 | 19000 | 1 หน่วย | ||
฿ 48,692.52 ฿ 43,550.59 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 70 (7.0) | 160 (16.0) | 64 | 28 ถึง 92 | 80 | 90 | 227 ถึง 291 | 456-0281 | 26000 | 1 หน่วย | ||
฿ 67,439.70 ฿ 60,749.68 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 (10.0) | 200 (20.0) | 52 | 32 ถึง 84 | 80 | 100 | 249 ถึง 301 | 456-0311 | 33000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง