(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
G-60T |
G-100T |
G-160T |
G-200T |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยกกรงเล็บ (kN (t)) |
ยก หัว (kN (t)) |
ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เล็บยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้างกรงเล็บ (มิลลิเมตร) |
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,906.00 ฿ 24,753.52 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 (3.0) | 60 (6.0) | 62 | 19 ถึง 81 | 50 | 65 | 180 ถึง 242 | 302-9450 | 11000 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,166.55 ฿ 27,897.18 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 (5.0) | 100 (10.0) | 63 | 22 ถึง 85 | 55 | 75 | 221 ถึง 284 | 456-0256 | 17000 | 1 หน่วย | ||
฿ 45,863.05 ฿ 41,074.95 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 (8.0) | 160 (16.0) | 64 | 25 ถึง 89 | 55 | 90 | 224 ถึง 288 | 456-0272 | 24000 | 1 หน่วย | ||
฿ 63,455.69 ฿ 57,332.22 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 (10.0) | 200 (20.0) | 52 | 28 ถึง 80 | 60 | 100 | 245 ถึง 297 | 456-0302 | 30000 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· นี่คือ แม่แรง พื้นต่ำพร้อม วาล์วนิรภัย และก้ามปู พวงมาลัยมือหมุน (แบบก้ามปู มาตรฐาน )
· ความสูง ตัวเครื่อง ที่ต่ำทำให้เหมาะสำหรับการจำกัดความสูง
·ที่ มือจับ แบบ แกนหมุน
· ปล่อย แม่แรง ก้ามปูชนิดพื้นต่ำแล้ว
รหัสรุ่น |
---|
G-60T |
G-100T |
G-160T |
G-200T |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยกกรงเล็บ (kN (t)) |
ยก หัว (kN (t)) |
ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เล็บยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้างกรงเล็บ (มิลลิเมตร) |
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,906.00 ฿ 24,753.52 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 (3.0) | 60 (6.0) | 62 | 19 ถึง 81 | 50 | 65 | 180 ถึง 242 | 302-9450 | 11000 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,166.55 ฿ 27,897.18 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 (5.0) | 100 (10.0) | 63 | 22 ถึง 85 | 55 | 75 | 221 ถึง 284 | 456-0256 | 17000 | 1 หน่วย | ||
฿ 45,863.05 ฿ 41,074.95 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 (8.0) | 160 (16.0) | 64 | 25 ถึง 89 | 55 | 90 | 224 ถึง 288 | 456-0272 | 24000 | 1 หน่วย | ||
฿ 63,455.69 ฿ 57,332.22 |
HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 (10.0) | 200 (20.0) | 52 | 28 ถึง 80 | 60 | 100 | 245 ถึง 297 | 456-0302 | 30000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง