(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นซับด้านในสำหรับพาเลทลวดตาข่าย

แผ่นซับด้านในสำหรับพาเลทลวดตาข่าย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,866.18 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TNPB-0810-W
TNPB-1210-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,866.18

NET PALLETS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับ 1,000 × 800 × 850 362-9597 3100 / คลองเลื่อย 1 คลองเลื่อย

฿ 3,646.19

NET PALLETS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับ 1,200 x 1,000 x 890 362-9601 4,200 / คลองเลื่อย 1 คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    อื่น ๆ
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แท่นวางสินค้าสุทธิ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • การใช้งาน
    แผ่นซับด้านในสำหรับป้องกันการยื่นออกมาหรือการหกของชิ้นส่วนที่บรรจุอยู่บนพาเลทตาข่ายหรืออนุภาค ฯลฯ
  • คุณสมบัติ
    ป้องกันการยื่นออกมาของวัตถุยาวหรือการกระจัดกระจายของอุปกรณ์ป้องกันการหกของชิ้นส่วนขนาดเล็กและถังขยะในขณะที่ปรับปรุงความสามารถในการทำงานในแง่ของความปลอดภัยด้วยอากาศถูกปิดผนึกไว้ใน วัสดุ พื้นผิว เพื่อให้เกิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย บัฟเฟอร์ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงพอที่จะไม่แตกเมื่อใช้แรงจาก มุม ใด ๆ
  • วัสดุ พื้นผิว
    5 พื้นผิว (2 สำหรับ พื้นผิว ด้านยาว 2 สำหรับ พื้นผิว ด้านสั้นและ 1 สำหรับ พื้นผิว ด้านล่าง)
  • ด้วยวงดนตรีที่มีผลผูกพัน
    20 ชิ้น (ด้านยาว x 12 ชิ้น, ด้านสั้น x 8 ชิ้น)
  • รายละเอียด วัสดุ
    วัสดุ พื้นผิว: โพลีโพรพีลีน (PP), สายพาน: ไนล่อน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการยื่นออกมาของวัตถุยาวหรือการกระจัดกระจายของอุปกรณ์ป้องกันการหกของชิ้นส่วนขนาดเล็กและถังขยะในขณะที่ปรับปรุงความสามารถในการทำงานในแง่ของความปลอดภัยด้วย
·อากาศถูกปิดผนึกใน วัสดุ พื้นผิว เพื่อให้เกิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย บัฟเฟอร์ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงพอที่จะไม่แตกเมื่อมีการใช้แรงจาก มุม ใด ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แผ่นซับด้านในเพื่อป้องกันการยื่นออกมาหรือการหกของชิ้นส่วนที่บรรจุลงบนพาเลทตาข่ายหรือเศษซาก ฯลฯ

รหัสรุ่น
TNPB-0810-W
TNPB-1210-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,866.18

NET PALLETS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับ 1,000 × 800 × 850 362-9597 3100 / คลองเลื่อย 1 คลองเลื่อย

฿ 3,646.19

NET PALLETS 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับ 1,200 x 1,000 x 890 362-9601 4,200 / คลองเลื่อย 1 คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1