(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แน่นอนว่าสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องปรับรูปร่างใหม่และยังสามารถตัดให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการได้โดยใช้ คีมตัดลวด คีม ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับที่วางหินเฉพาะเลื่อยแบบลูกสูบเครื่องขัดอัลตราโซนิก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NSW051 |
NSW052 |
NSW054 |
NSW056 |
NSW081 |
NSW082 |
NSW084 |
NSW086 |
NSW0501 |
NSW0801 |
NSW101 |
NSW102 |
NSW104 |
NSW106 |
NSW110 |
NSW150 |
NSW151 |
NSW152 |
NSW154 |
NSW156 |
NSW202 |
NSW204 |
NSW206 |
NSW210 |
NSW301 |
NSW302 |
NSW304 |
NSW306 |
NSW310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,083.87 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 10 | ||
฿ 290.32 | GCC STICK STONE | 5 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 2 | ||
฿ 572.90 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 9 วัน | 0.5 | 4 | ||
฿ 812.90 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 6 | ||
฿ 1,083.87 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 10 วัน | 0.8 | 10 | ||
฿ 290.32 | GCC STICK STONE | 5 ชิ้น | 10 วัน | 0.8 | 2 | ||
฿ 572.90 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 10 วัน | 0.8 | 4 | ||
฿ 812.90 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 10 วัน | 0.8 | 6 | ||
฿ 290.32 | GCC STICK STONE | 5 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 1 | ||
฿ 290.32 | GCC STICK STONE | 5 ชิ้น | 10 วัน | 0.8 | 1 | ||
฿ 290.32 | GCC STICK STONE | 5 ชิ้น | 10 วัน | 1.0 | 1 | ||
฿ 290.32 | GCC STICK STONE | 5 ชิ้น | 9 วัน | 1.0 | 2 | ||
฿ 653.81 | STICK STONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.0 | 4 | ||
฿ 886.06 ฿ 283.01 | STICK STONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.0 | 6 | ||
฿ 1,157.03 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 9 วัน | 1.0 | 10 | ||
฿ 1,440.00 | GCC STICK STONE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 10 | ||
฿ 290.32 | GCC STICK STONE | 5 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 1 | ||
฿ 433.55 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 2 | ||
฿ 942.00 | GCC STICK STONE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 1.5 | 4 | ||
฿ 1,246.45 | GCC STICK STONE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 6 | ||
฿ 572.90 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 10 วัน | 2.0 | 2 | ||
฿ 1,083.87 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 10 วัน | 2.0 | 4 | ||
฿ 1,463.23 | GCC STICK STONE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.0 | 6 | ||
฿ 1,920.00 | GCC STICK STONE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.0 | 10 | ||
฿ 464.52 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 1 | ||
฿ 812.90 | GCC STICK STONE | 3 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 2 | ||
฿ 1,440.00 | GCC STICK STONE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 4 | ||
฿ 2,206.45 | GCC STICK STONE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 6 | ||
฿ 2,554.84 | GCC STICK STONE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 10 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ใบตัด เซรามิก ไฟเบอร์ | ขนาดอนุภาคความหยาบ(#) | 1000 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง