(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก ถาวรประสิทธิภาพสูงช่วยยึดตาชั่งไว้อย่างแน่นหนา
· สำหรับรุ่น GS-1 สามารถลื่นสเกลขึ้นหรือลงได้ตามความสูงของหัวฉีด
· สำหรับรุ่น GS-2 สามารถเปลี่ยนเพื่อเปิดปิดแรงยึดติดได้ด้วยก้านโยก ทำให้สามารถยึดและปล่อยได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· เครื่องมือไกด์พิเศษสำหรับขยับหัวเชื่อม ขณะที่รักษาระดับความสูงของหัวฉีดไว้เมื่อเชื่อมแก๊ส
รหัสสินค้า |
---|
GS-1 |
GS-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แม่เหล็ก เปิด / ปิด ฟังก์ชั่น | แรงดูดซับ (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | คุณสมบัติ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,949.52 ฿ 7,331.05 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มี | 350 (35 kgf) | 51 | 26.5 | 500 | 1.1 | สามารถปรับสเกลวัดได้ (ปรับขึ้น/ปรับลง) ตามความสูงของหัวฉีด | ||
฿ 11,038.20 ฿ 10,107.68 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | มี | 785 (80 kgf) | 75 | 55 | 400 | 2.3 | สามารถติดและถอดได้ง่าย เนื่องจากความแรงในการติดและถอดควบคุมโดยก้านโยกเปิด/ปิด |
กำลังโหลด …
สเปค | รุ่น ยึดอยู่กับที่ | ใช้ | อุปกรณ์นำทางพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่โดยรักษาความสูงของหัวเตาให้คงที่ในการเชื่อมแก๊ส | คุณสมบัติ 2 | แม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูงที่ยึดสเกลไว้ได้อย่างแน่นหนา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง