(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แท่งร็อด แม่เหล็ก ที่ใช้ใน แม่เหล็ก ขัดแตะ
เป็น แท่งทรงกระบอก ที่มี สกรู ที่ หน้าแปลน ทั้งสองสำหรับติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
KGM-20 |
KGM-25 |
KGM-30 |
KGM-35 |
KGM-40 |
KGM-45 |
KGM-50 |
KGM-55 |
KGM-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,862.60 | KAN KANETETEC | 1 ชิ้น | 11 วัน | 194 | 0.5 | 4544554405707 | 406-3503 | ||
฿ 4,060.00 ฿ 3,085.19 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 244 | 0.55 | - | - | ||
฿ 7,796.85 ฿ 4,617.29 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 295 | 0.65 | - | - | ||
฿ 8,832.72 ฿ 8,217.08 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 343 | 0.8 | - | - | ||
฿ 10,464.05 ฿ 9,759.82 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 393 | 0.9 | - | - | ||
฿ 11,691.35 ฿ 10,919.72 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 442 | 1.0 | - | - | ||
฿ 12,514.60 ฿ 11,691.14 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 493 | 1.1 | - | - | ||
฿ 14,109.78 ฿ 13,195.47 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 543 | 1.24 | - | - | ||
฿ 14,933.03 ฿ 13,966.86 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 592 | 1.34 | - | - |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แท่ง แม่เหล็ก | ความหนาแน่นของ พื้นผิว แม่เหล็ก(T) | 0.13(1300G) | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | φ25 |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว ( วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ) | SUS304 | สังเกต | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: 60 ° C, แตะที่รู: M5 ความลึก: 6 มม. (ปลายทั้งสองด้าน) | ใช้ | ใช้สำหรับ deferrization ผง / เม็ดดิบในเทคโนโลยีอนุภาค / อุตสาหกรรมเคมี |
คุณสมบัติ 1 | รู สกรู สำหรับการติดตั้งเข้ากันได้ที่ปลายทั้งสองของแถบ แบบกลม | คุณสมบัติ 2 | การ การเคลือบผิว อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก เป็น สเตนเลส และเป็นที่นิยมเพราะมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความยาวมีการใช้งานที่หลากหลาย | รูสำหรับยึดชิ้นส่วน | 2-M5 ความลึก 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง