(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การใช้ บานพับ สามารถติดตั้งได้ในหลายตำแหน่งเช่นที่มุมด้านในของ ถังบรรจุสาร หรือส่วนล้นของ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ เป็นต้น
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลท แม่เหล็ก | ความหนาแน่นของ พื้นผิว แม่เหล็ก(T) | 0.15 (1500 G) หรือมากกว่า | ความสูง(มิลลิเมตร) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 93 | พื้นผิว ( วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ) | SUS304 | สังเกต | อุณหภูมิใช้งาน 60 ° C หรือต่ำกว่าสามารถใช้ในของเหลว (ไม่รวมสารเคมี ที่ ไม่ กลาง ) |
ใช้ | เพื่อรวบรวมตะกอนจากการไหลเวียนของ ถังน้ำ ของเหลว | คุณสมบัติ 1 | ถอดออกจาก ถังน้ำ โดยติด โซ่ หรือสายเข้ากับรู ตะขอ ของ บานพับ | คุณสมบัติ 2 | ไม่เพียง แต่การตกตะกอนเท่านั้น แต่ยังสามารถกู้คืนตะกอนที่ลอยได้ด้วยเช่นกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง