1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลิฟมาแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กประเภท LMU-SR

ลิฟมาแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กประเภท LMU-SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,981.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเรียงกระแส แบบฝัง ตัว หมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ ตัวเรียงกระแส แยกต่างหาก

รหัสสินค้า
LMU-10SRDSALE
LMU-15SRDSALE
LMU-20SRDSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการยก (แผ่นเหล็กกล้า)
(กิโลกรัม)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ล้อ แขวน
(มิลลิเมตร)
ขนาด: ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
ขนาด: ระงับความสูงส่วนหนึ่ง
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
การใช้พลังงาน
(W)

฿ 42,981.00

฿ 32,665.56

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 71 วัน 250M16(ø 35)φ105 × 130189.5560

฿ 56,490.00

฿ 42,932.40

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 71 วัน 600M20(ø 40)φ156 × 14221213110

฿ 67,691.00

฿ 51,445.16

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 71 วัน 1200M30(ø 60)φ206 × 16027025145

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยก แม่เหล็ก ตัวเรียงกระแส แบบฝัง รุ่นผลิตภัณฑ์ ยก แม่เหล็ก วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับ แผ่นเหล็กกล้า
แรงดันขาเข้า(V) 1 เฟส AC200 คุณสมบัติ 1 ด้วย สวิตช์ กระตุ้นย้อนกลับเพื่อให้ปล่อยวัตถุที่ แบบแขวน ง่าย คุณสมบัติ 2 เนื่องจากมี ตัวเรียงกระแส แบบฝัง ตัว จึงไม่จำเป็นต้องมี ตัวเรียงกระแส อื่น ๆ
ใช้ การขนถ่ายชิ้นงานบนโต๊ะเครื่องจักรกลรวมถึงการขนถ่ายวัสดุเหล็กและแผ่นเหล็กในปริมาณเล็กน้อย