1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิฟมาแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก

ลิฟมาแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50,820.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการจัดหาและขนส่งชิ้นส่วนและชิ้นงานขนาดเล็กจำนวนคงที่ตลอดจนวัสดุเหล็กแผ่นเหล็กการหล่อและผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง

รหัสสินค้า
LM-0815SALE
LM-0820SALE
LM-0825SALE
LM-1020SALE
LM-1030SALE
LM-1040SALE
LM-1530SALE
LM-1540SALE
LM-1550SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการยก แม่เหล็ก ความสามารถในการยก (แผ่นเหล็กกล้า)
(กิโลกรัม)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ล้อ แขวน
(มิลลิเมตร)
ขนาด: ตัวเครื่อง (W)
(มิลลิเมตร)
ขนาด: ตัวเครื่อง (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาด: ตัวเครื่อง (H)
(มิลลิเมตร)
ขนาด: ส่วนที่ถูกระงับ (h)
(มิลลิเมตร)
ขนาด: ส่วนที่ถูกระงับ (t)
(มิลลิเมตร)
ขนาด: ส่วนที่ระงับ (φd)
(มิลลิเมตร)
ขนาด: ส่วนที่ถูกระงับ (p)
(มิลลิเมตร)
สเก็น ปรับได้ มวล
(กิโลกรัม)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 50,820.00

฿ 38,623.20

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 71 วัน ประเภท สายส่งกำลัง200128015070201212-BC850.5

฿ 66,779.14

฿ 61,730.64

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน ประเภท สายส่งกำลัง300128020070201212-BC870.7

฿ 76,309.09

฿ 70,601.17

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน ประเภท สายส่งกำลัง400168025070251916-BC1290.7

฿ 82,763.48

฿ 76,390.69

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน ประเภท สายส่งกำลัง4001610020090251916-BC12110.8

฿ 99,924.68

฿ 91,441.07

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน ประเภท สายส่งกำลัง6001610030090251916-BC12161.2

฿ 116,212.32

฿ 106,101.85

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน ประเภท สายส่งกำลัง8002010040090352220200BC16221.4

฿ 126,197.23

฿ 114,978.30

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน ประเภท สายส่งกำลัง90020150300100352220-BC16271.4

฿ 149,090.95

฿ 135,806.95

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน ประเภท สายส่งกำลัง120025150400100502825200BC20361.9

฿ 170,959.47

฿ 153,555.80

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน -150025150500100502825250BC20452.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ยก แม่เหล็ก วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับ แผ่นเหล็กกล้า พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC180
คุณสมบัติ 1 อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชักรอกที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแม้จะมีขนาดเล็ก คุณสมบัติ 2 สามารถติดและถอดชิ้นงานได้จากระยะไกลทำให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบจ่ายไฟสำรองได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่นเพื่อป้องกันไฟดับ คุณสมบัติ 3 สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน ตั้งแต่การจัดหา วัสดุ ขนาดเล็ก ฯลฯ โดยใช้หน่วยเดียวไปจนถึงการขนส่ง ชิ้นงาน ขนาดใหญ่โดยใช้หลายหน่วยร่วมกัน
คุณสมบัติ 4 เลือก ตัวเรียงกระแส ที่เหมาะสมสำหรับ การใช้งาน ใช้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดหาและขนส่งชิ้นส่วนและชิ้นงานในปริมาณคงที่ตลอดจนวัสดุเหล็กแผ่นเหล็กงานหล่อและผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง การระมัดระวัง โปรดบำรุงรักษาอยู่เสมอ เพราะสนิมและรอยขีดข่วนบนพื้นผิวที่ติดอาจลดแรงดูดลง