(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
HS-26907 |
HS-26908 |
HS-269081 |
HS-269082 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความลึกของรูเจาะ (มิลลิเมตร) | ขนาดรูเจาะ (มิลลิเมตร) | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 668.17 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สว่านไฟฟ้า / เครื่องจักร เจาะ | - | - | 7 | 40 | 32/38/45/51/57/63 | สว่านไฟฟ้า และ เครื่องจักร เจาะ | ||
฿ 1,168.89 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับ สว่านไฟฟ้า / ไขควงอิมแพค / เครื่องจักร เจาะ | - | - | 6.35 | 20 | 25/32/38/45/50/55/60/65 | สว่านไฟฟ้า / ไขควงอิมแพค / เครื่องจักร เจาะ | ||
฿ 504.86 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เขี้ยวหมู | 5 | 91.5 | - | - | - | - | ||
฿ 169.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ดอกสว่าน | 5 | 60 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ดอกเจาะนำศูนย์: เหล็กกล้าคาร์บอน / ใบมีดลบคม: เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | วัสดุชิ้นงาน | แผ่นไม้อัด / แผง อุปกรณ์ควบคุม / ไม้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง