(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นเลื่อยชิปที่รองรับใบมีดแบบแห้งและเครื่องเลื่อยตัดเหล็ก
·สร้างประกายไฟน้อยลงและ เสียงรบกวนต่ำ
·การ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน และ รูปทรง ใบมีดลบคม โดดเด่นช่วยให้สามารถตัดด้วยความเร็วสูงและยังตัดแบบแห้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด วัสดุ เช่น เหล็กกล้า รูปทรงบางท่อเรียงรายท่อก๊าซท่อร้อยสายและท่อ เหล็กกล้า แบบกลม และ แบบเหลี่ยม
วัสดุชิ้นงาน | สแตนเลส | ชิป IC | คาร์ไบด์ | ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส)(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 305 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2.2 | จำนวน ฟัน ตัด(P) | 80 |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 1500 | ใช้ | สำหรับการตัด เหล็กกล้า บาง, ท่อ เคลือบฉนวน , ท่อก๊าซ, ท่อร้อยสาย แบบกลม และท่อ เหล็กกล้า แบบเหลี่ยม |
คุณสมบัติของ วัสดุ | โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กกล้าเครื่องมือ / ปลาย: ทังสเตน คาร์ไบด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DTS305-2.2-25.4-80 ในชุด เลื่อยปลายแห้งเลื่อยปลายสำหรับสแตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง