1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ใบมีดลบคม เฉพาะด้าน เครื่องตัดไตรกีฬา LBS192 × 48

TNT METAL SAWS

ใบมีดลบคม เฉพาะด้าน เครื่องตัดไตรกีฬา LBS192 × 48
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,513.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม หนา 1.2 มม. ที่บางที่สุดในโลก
·มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานลด CO2 พื้นผิว การตัดที่สะอาดและอายุการใช้งานของ ใบมีดลบคม ยาวนานในขณะที่ลดความต้านทานแรงตัดให้เหลือน้อยที่สุดด้วย ใบมีดลบคม บางพิเศษ
·ใบ เลื่อย เซอร์เม็ต ทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับงานตัดเหล็กทุกประเภทเช่นเหล็กฉากและเหล็กฉาก
·สำหรับการตัดท่อเหล็กต่างๆเช่นท่อเหล็กกลม / เหลี่ยมท่อเหล็กบุท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นต้น
·การตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเช่นสลักเกลียว
·ตัด วัสดุ เบาต่างๆเช่น ท่อดักส์ พื้น ร่องน้ำผ้าคาดเอว อะลูมิเนียม ราวแขวน ฯลฯ

รหัสสินค้า
LBS192-48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,513.52

TNT METAL SAWS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็ก ชิป IC เซอร์เม็ต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 192
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.2 จำนวน ฟัน ตัด(P) 48 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน TAC192 คุณสมบัติของ วัสดุ โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง: SK มวล(ก.) 210

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LBS192-48 ในชุด ใบมีดลบคม เฉพาะด้าน เครื่องตัดไตรกีฬา LBS192 × 48