(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
T-KSB-1 |
T-KSB-2 |
T-KSB-3 |
T-KSB-4 |
T-KSB-5 |
T-KSB-6 |
T-KSB-7 |
T-KSB-8 |
T-KSB-9 |
T-KSB-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ( ถาด เค้ก) | ขนาดภายนอก: กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
มีประสิทธิภาพภายในมิติ: กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.00 ฿ 163.01 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น 8 นิ้ว | 197 × 138 × 19 | 190 × 130 × 18 | 392-0470 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 307.73 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น 9 นิ้ว | 216 × 153 × 19 | 210 × 145 × 18 | 392-0488 | 190 | 1 ชิ้น | ||
฿ 333.68 ฿ 180.02 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น 10 นิ้ว | 257 × 178 × 19 | 250 × 170 × 18 | 392-0496 | 260 | 1 ชิ้น | ||
฿ 403.98 ฿ 229.02 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น 11 นิ้ว | 284 × 202 × 19 | 279 × 194 × 18 | 392-0500 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 489.99 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 1 วัน | รุ่น 12 นิ้ว | 317 × 228 × 20 | 311 × 222 × 19 | 392-0518 | 340 | 1 ชิ้น | ||
฿ 616.58 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | 1 วัน | รุ่น 14 นิ้ว | 348 × 250 × 21 | 342 × 242 × 20 | 392-0526 | 470 | 1 ชิ้น | ||
฿ 704.77 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 นิ้ว | 384 × 285 × 23 | 376 × 276 × 22 | 392-0534 | 680 | 1 ชิ้น | ||
฿ 874.29 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | 10 วัน | รุ่น 16 นิ้ว | 415 × 306 × 23 | 406 × 296 × 22 | 392-0542 | 780 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,105.40 ฿ 679.05 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17 นิ้ว | 437 × 324 × 23 | 430 × 315 × 22 | 392-0551 | 1030 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,311.13 ฿ 754.03 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น 18 นิ้ว | 462 × 344 × 23 | 455 × 335 × 22 | 392-0569 | 1120 | 1 ชิ้น |
ที่เก็บอาหาร K vat
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส (SUS430)
·มีให้เลือก 10 ขนาดตั้งแต่ 8 นิ้วถึง 18 นิ้ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ไม่เพียง แต่สำหรับการจัดเก็บอาหาร แต่ยังใช้สำหรับการจัดแสดง
รหัสรุ่น |
---|
T-KSB-1 |
T-KSB-2 |
T-KSB-3 |
T-KSB-4 |
T-KSB-5 |
T-KSB-6 |
T-KSB-7 |
T-KSB-8 |
T-KSB-9 |
T-KSB-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ( ถาด เค้ก) | ขนาดภายนอก: กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
มีประสิทธิภาพภายในมิติ: กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.00 ฿ 163.01 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น 8 นิ้ว | 197 × 138 × 19 | 190 × 130 × 18 | 392-0470 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 307.73 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น 9 นิ้ว | 216 × 153 × 19 | 210 × 145 × 18 | 392-0488 | 190 | 1 ชิ้น | ||
฿ 333.68 ฿ 180.02 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น 10 นิ้ว | 257 × 178 × 19 | 250 × 170 × 18 | 392-0496 | 260 | 1 ชิ้น | ||
฿ 403.98 ฿ 229.02 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น 11 นิ้ว | 284 × 202 × 19 | 279 × 194 × 18 | 392-0500 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 489.99 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 1 วัน | รุ่น 12 นิ้ว | 317 × 228 × 20 | 311 × 222 × 19 | 392-0518 | 340 | 1 ชิ้น | ||
฿ 616.58 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | 1 วัน | รุ่น 14 นิ้ว | 348 × 250 × 21 | 342 × 242 × 20 | 392-0526 | 470 | 1 ชิ้น | ||
฿ 704.77 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 นิ้ว | 384 × 285 × 23 | 376 × 276 × 22 | 392-0534 | 680 | 1 ชิ้น | ||
฿ 874.29 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | 10 วัน | รุ่น 16 นิ้ว | 415 × 306 × 23 | 406 × 296 × 22 | 392-0542 | 780 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,105.40 ฿ 679.05 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17 นิ้ว | 437 × 324 × 23 | 430 × 315 × 22 | 392-0551 | 1030 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,311.13 ฿ 754.03 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่น 18 นิ้ว | 462 × 344 × 23 | 455 × 335 × 22 | 392-0569 | 1120 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง