(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MK-15 |
MK-18 |
MK-21 |
MK-24 |
MK-27 |
MK-30 |
MK-36 |
MK-42 |
MK-50 |
MK-55 |
MK-60 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (รู) | ความจุ (L) |
ขนาดภายนอก: ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 ซม | 0.85 | 64 | 169 | 62 | 150 | 279-3229 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 512.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 ซม | 1.33 | 73 | 200 | 72 | 180 | 279-3237 | 220 | 1 ชิ้น | ||
฿ 618.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 ซม | 2.2 | 84 | 230 | 82 | 210 | 279-3245 | 290 | 1 ชิ้น | ||
฿ 754.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 ซม | 3.2 | 96 | 262 | 94 | 240 | 279-3253 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 ซม | 4.55 | 106 | 293 | 105 | 270 | 279-3261 | 550 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,282.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 ซม | 6.3 | 121 | 325 | 115 | 300 | 279-3270 | 700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,921.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 ซม | 10.5 | 141 | 385 | 137 | 360 | 279-3288 | 1070 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,674.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 42 ซม | 16.2 | 166 | 450 | 159 | 420 | 279-3296 | 1420 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,144.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 ซม | 27.5 | 191 | 540 | 191 | 500 | 279-3300 | 1980 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,273.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 ซม | 36 | 206 | 594 | 208 | 550 | 279-3318 | 2400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,402.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 ซม | 45.5 | 226 | 652 | 230 | 600 | 279-3326 | 2780 | 1 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
MK-15 |
MK-18 |
MK-21 |
MK-24 |
MK-27 |
MK-30 |
MK-36 |
MK-42 |
MK-50 |
MK-55 |
MK-60 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (รู) | ความจุ (L) |
ขนาดภายนอก: ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 ซม | 0.85 | 64 | 169 | 62 | 150 | 279-3229 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 512.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 ซม | 1.33 | 73 | 200 | 72 | 180 | 279-3237 | 220 | 1 ชิ้น | ||
฿ 618.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 ซม | 2.2 | 84 | 230 | 82 | 210 | 279-3245 | 290 | 1 ชิ้น | ||
฿ 754.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 ซม | 3.2 | 96 | 262 | 94 | 240 | 279-3253 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 ซม | 4.55 | 106 | 293 | 105 | 270 | 279-3261 | 550 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,282.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 ซม | 6.3 | 121 | 325 | 115 | 300 | 279-3270 | 700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,921.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 36 ซม | 10.5 | 141 | 385 | 137 | 360 | 279-3288 | 1070 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,674.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 42 ซม | 16.2 | 166 | 450 | 159 | 420 | 279-3296 | 1420 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,144.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 ซม | 27.5 | 191 | 540 | 191 | 500 | 279-3300 | 1980 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,273.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 ซม | 36 | 206 | 594 | 208 | 550 | 279-3318 | 2400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,402.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 ซม | 45.5 | 226 | 652 | 230 | 600 | 279-3326 | 2780 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง