1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม เลื่อย เซเบอร์ (สำหรับงานไม้)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TRC SABER SAW BLADES

ใบมีดลบคม เลื่อย เซเบอร์ (สำหรับงานไม้)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 956.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม มี ด มี รูปทรง การออกแบบ เป็นเอกลักษณ์พร้อมความคมและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด วัสดุ ไม้ ต่างๆรวมทั้งไม้ท่อนไม้ แบบเหลี่ยม และไม้ แผ่น
·เหมาะสำหรับตัด ไม้

รหัสสินค้า
THS1509-5P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 956.16

TRC SABER SAW BLADES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ซี่, แถว, ชุด 9 วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม เหล็กกล้าคาร์บอน สูง การใช้งาน งานไม้
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 150 ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 130 ความหนา(มิลลิเมตร) 1.4
ความสามารถในการตัด ไม้ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 75 จำนวน / แพ็ค(แผ่น) 5 รหัสของทรัสโก้ 389-5254
เครื่องชง รุ่น รองรับการใช้งาน รองรับการใช้งาน กับผู้ผลิตทุกราย มวล(กรัม / แพคเกจ) 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THS1509-5P ในชุด ใบมีดลบคม เลื่อย เซเบอร์ (สำหรับงานไม้)