1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยชักไฟฟ้า Motoyuki " barigire เลื่อย ทั่วโลก ( ใบมีดลบคม เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ท่อเหล็ก เลื่อย )"【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ใบเลื่อยชักไฟฟ้า Motoyuki " barigire เลื่อย ทั่วโลก ( ใบมีดลบคม เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ท่อเหล็ก เลื่อย )"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,695.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลาย ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH56) ซึ่งมี โคบอลต์ มากมี ความแข็ง สูงและทนต่อการสึกหรอสูง

[คุณสมบัติ]
· ฟัน กระจายเป็นคลื่นช่วยเพิ่มความเร็วในการตัดและ ความทนทาน
นอกจากนี้ยังสะดวกในการรื้อและถอดออก
·สำหรับตัด วัสดุ หนาเกิน 4 มม.

รหัสสินค้า
K-2004
K-2504
K-3004
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพ็ค)

฿ 1,695.57

MOT SABER SAW BLADES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 200120409-6169180

฿ 1,769.01

MOT SABER SAW BLADES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 250170409-6177230

฿ 2,054.03

MOT SABER SAW BLADES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 300220409-6185320

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ซี่, แถว, ชุด 10/14 วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม เหล็กโคบอลต์ไฮสปีด การใช้งาน เหล็กและ เหล็กกล้า / เรซิ่น / สแตนเลส
ความหนา(มิลลิเมตร) 1.3 ประสิทธิภาพการตัด - สเตนเลส, ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) 4 ประสิทธิภาพการตัด สเตนเลส(มิลลิเมตร) 4
ประสิทธิภาพการตัด - ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) 4 ประสิทธิภาพการตัด - เหล็กกล้า(มิลลิเมตร) 4 ประสิทธิภาพการตัด - เหล็กละมุน(มิลลิเมตร) 4
ประสิทธิภาพการตัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, เหล็กกล้า(มิลลิเมตร) 4 ปริมาณต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5 รุ่นที่ รองรับการใช้งาน เลื่อยดาบแบบต่างๆ
คุณสมบัติ ปลาย ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH56) ซึ่งรวมถึง โคบอลต์ เป็นส่วนใหญ่ ความแข็ง สูงและทนต่อการขัดถูสูง ปรับปรุงความเร็วในการตัดและ ความทนทาน เนื่องจาก ฟัน หยัก มันไม่แตกง่ายและสามารถตัดจนถึงจุดที่ ใบมีดลบคม สามารถโค้งงอได้เนื่องจากการ การใช้งาน โลหะสองชั้น วัสดุ ตัวเครื่อง bimetal