(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
NB-40 |
NB-50 |
NB-60 |
NB-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟฟ้า (ม.) |
ความหนาของสายไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ฟังก์ชั่น จับเวลา | แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,847.00 |
POWER TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | 0.75 | 200 | 205 | 125 | 4500 | 40 | ท่อของฟิวส์ขนาด 8 A | - | 12 | ||
฿ 13,128.00 |
POWER TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 1.25 | 200 | 175 | 155 | 7000 | 50 | ไม่มีฟิวส์เบรกเกอร์ , เครื่องควบคุมความร้อน | - | 12 | ||
฿ 16,409.00 |
POWER TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 1.25 | 200 | 175 | 155 | 7000 | 60 | ไม่มีฟิวส์เบรกเกอร์ , เครื่องควบคุมความร้อน | 12 ชั่วโมง | 12 | ||
฿ 30,534.00 |
POWER TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 1.25 | 260 | 235 | 230 | 12000 | 150 | ไม่มีฟิวส์เบรกเกอร์ , เครื่องควบคุมความร้อน | 12 ชั่วโมง | 12・24 |
[คุณสมบัติ]
· เครื่องชาร์จ ด่วนพร้อม ฟังก์ชั่น สตาร์ทเตอร์ มือถือ [40 A ถึง 200 A]
· เครื่องชาร์จสามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วพร้อมเซลล์สตาร์ทเตอร์อันทรงพลังที่เริ่มชาร์จและเสร็จด้วยการชาร์จล่วงหน้า 5 นาที ซึ่งสามารถใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องมือการเกษตร ฯลฯ หรือการสตาร์ทเซลล์
รหัสรุ่น |
---|
NB-40 |
NB-50 |
NB-60 |
NB-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟฟ้า (ม.) |
ความหนาของสายไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ฟังก์ชั่น จับเวลา | แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,847.00 |
POWER TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | 0.75 | 200 | 205 | 125 | 4500 | 40 | ท่อของฟิวส์ขนาด 8 A | - | 12 | ||
฿ 13,128.00 |
POWER TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 1.25 | 200 | 175 | 155 | 7000 | 50 | ไม่มีฟิวส์เบรกเกอร์ , เครื่องควบคุมความร้อน | - | 12 | ||
฿ 16,409.00 |
POWER TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 1.25 | 200 | 175 | 155 | 7000 | 60 | ไม่มีฟิวส์เบรกเกอร์ , เครื่องควบคุมความร้อน | 12 ชั่วโมง | 12 | ||
฿ 30,534.00 |
POWER TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 1.25 | 260 | 235 | 230 | 12000 | 150 | ไม่มีฟิวส์เบรกเกอร์ , เครื่องควบคุมความร้อน | 12 ชั่วโมง | 12・24 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง