(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรลเก็บสายไฟ/เก็บสายไฟไฟฟ้าสามเฟส 200 V ในร่มพับเก็บได้

โรลเก็บสายไฟ/เก็บสายไฟไฟฟ้าสามเฟส 200 V ในร่มพับเก็บได้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 10,673.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
ND-E320-20A
ND-E330-20A
ND-EB330-20A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน เต้ารับ ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความสูง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายไฟ มวล
(ก.)
สเปค

฿ 10,673.00

CORD REELS 1 ชิ้น 1 วัน 3 218×300×389 218×300×389 20 7100 -

฿ 13,356.00

CORD REELS 1 ชิ้น 10 วัน 3 218×300×389 218×300×389 30 9100 -

฿ 13,701.00

CORD REELS 1 ชิ้น 1 วัน 2 - - 30 9300 สำหรับการป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    3 เฟส 200 โวลต์
  • ความหนาของสายไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • จำนวนแกนสายไฟฟ้า(ค)
    4
  • สายดิน Y / N
  • ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ แคลมป์ยึด สายดิน
  • การดำรงอยู่ของ เซนเซอร์ ส่งคืนชนิดแมนนวล
    ×
  • มี เซนเซอร์ รีเซ็ตอัตโนมัติ
    ×
  • ไม่มีปลั๊ก หูปิ่นโต
  • สเปค อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้า
    SVCT

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับรูปแบบหลากหลาย, ให้เลือกความยาวฟังก์ชั่น การป้องกันประเภทสายไฟ ฯลฯ

รหัสรุ่น
ND-E320-20A
ND-E330-20A
ND-EB330-20A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน เต้ารับ ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความสูง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายไฟ มวล
(ก.)
สเปค

฿ 10,673.00

CORD REELS 1 ชิ้น 1 วัน 3 218×300×389 218×300×389 20 7100 -

฿ 13,356.00

CORD REELS 1 ชิ้น 10 วัน 3 218×300×389 218×300×389 30 9100 -

฿ 13,701.00

CORD REELS 1 ชิ้น 1 วัน 2 - - 30 9300 สำหรับการป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์