1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ DC (ชนิดหน้าจอดิจิทัล)

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ DC (ชนิดหน้าจอดิจิทัล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52,785.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และทรงพลัง มีฟังก์ชั่นที่ปรับปรุงใหม่พร้อมหน้าจอดิจิตอลที่แสดงค่ากระแสเชื่อม

[คุณสมบัติ]
· เชื่อมได้อย่างง่ายดายด้วย ⌀4.0 บาร์ : น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด และพกพาสะดวก ช่วยให้การเดินทางไปยังไซต์งานเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติ

● ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และทรงพลัง มีฟังก์ชั่นที่ปรับปรุงใหม่พร้อมหน้าจอดิจิตอลที่แสดงค่ากระแสเชื่อม

การใช้งาน

● สำหรับใช้ซ่อมแซมในงานก่อสร้างโครงเหล็กกล้า อุตสาหกรรมต่อเรือ และการสร้างสะพาน เป็นต้น

รายละเอียดจำเพาะ

● แรงดันไฟอินพุต (V): 1 เฟส 200
● SPQ (ชิ้น): 1
● มีฟังก์ชั่นป้องกันไฟฟ้าช็อต

คำเตือน

● มีสายไฟสำรอง (ตัวยึด, ตัวยึดกราวด์) จำหน่ายแยก
รหัสสินค้า
DIGITAL270A
DIGITAL-230A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังการผลิตจัดอันดับ
(KVA)
เชื่อม กระแสไฟฟ้า
(A)
ลวดเชื่อม รองรับการใช้งาน
(φmm)
วัสดุฐาน เชื่อม
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 69,423.19

NCD WELDING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 14.42706.03.0-20.0W215×D490×H28018000

฿ 52,785.69

NCD WELDING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 13.82305.03.0 to 16.0W195×D420×H29017000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ช่างเชื่อมอาร์ค แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส 200 เสริม มีฟังก์ชั่นป้องกันไฟฟ้าช็อต
อัตราการใช้(%) 50