1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปร่องเกลียว INOX

ดอกต๊าปร่องเกลียว INOX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,021.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการประมวลผล เกลียว ตาบอดที่มี งานละเอียด สูงถึงความลึกของ สกรู 2.5 x D เหมาะสำหรับ วัสดุ บิ่นยาว 350-1,200 N / mm²และสูงถึง 36 HRC

รหัสสินค้า
JC20513-M3
JC20513-M4
JC20513-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ (P) จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง ส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก้าน เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ไพล็อต

฿ 1,021.28

WPR TAP 1 ชิ้น 19 วัน M30.546643.22.5

฿ 1,454.00

WPR TAP 1 ชิ้น 14 วัน M40.7527543.3

฿ 1,564.00

WPR TAP 1 ชิ้น 14 วัน M50.86085.54.54.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอดรู การเคลือบผิว Y/N ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด 6HX การทําแชมเฟอร์(P (กระทู้)) 2-3
รูปทรง จุด ศูนย์ที่ยื่นออกมา พื้นผิว การเคลือบผิว กระบวนการออกซิไดซ์