• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click
Extra Long Hex Wrench Set

Extra Long Hex Wrench Set

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

A high torque, high toughness, and high quality product with excellent durability, wear, and corrosion resistance. Extra-long size 9 piece set. For tightening various hex socket bolts.

Basic Specifications
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
Same day
-

Part Number : HKX9S
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Standard Type
  • Width across flat dimension(mm)
    1.5 ~ 10
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Overall length (L dimension)(mm)
    90 ~ 224
  • Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
    14 ~ 40
  • Material
    SNCM · V
  • Finishing
    Mat Chrome Processing
  • Hardness(HRC)
    55-60
  • Set Content
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • Number Contained In A Packet
    9

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ